Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
2
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Bleu, Noir
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Noir
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M8 x M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B) :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.326
-
Diamètre extérieur du câble :
4.5 mm [ .177 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
M8 à M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche M8
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Support M12
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Plastique
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Non