Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
4.5, 6
-
Axe central (pas) (in):
.17, .23
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – 1, .35 – 2.5
-
Hauteur du connecteur :
28.7 mm [ 1.13 in ]
-
Longueur :
47.2 mm [ 1.85 in ]
-
Largeur :
29.9 mm [ 1.17 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.02 – 2.1
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.5, 6
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.23, 1,18
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
-
Indice IP :
IPX9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui