Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Polyester, PBT
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
L
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Rouge carmin
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.33 mm [ .446 in ]
-
Longueur :
29.23 mm [ 1.15 in ]
-
Largeur :
10.15 mm [ .399 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3000
-
Type de conditionnement :
Conteneur