Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
1
-
Blindé :
Oui