Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Précâblé :
Non
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
-
Assemblage :
Assemblé en usine
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Avec
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
Normal
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Blindage
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Poids :
25 g [ 0,8832 oz ]
-
Matériau du boîtier :
Plastique
-
Type de matériau de l'isolant :
Thermoplastique à faible risque d’incendie
-
Hermétique :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Fileté
-
Code de polarisation :
X
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
250
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1