Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.63mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme