Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
1
-
Superposable :
Non
-
Nombre de positions de signaux :
36
-
Nombre de positions chargées :
36
-
Nombre de colonnes :
18
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Thermoplastique
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion :
2.1 mm [ .082 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Forme de contact :
Carré
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.3 mm [ .012 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1 mm [ .04 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube