Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l'empilage :
Empilable latéralement
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide haute température
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .15 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Magnésium de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme