Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
1
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de positions d'alimentation :
1
-
Nombre de rangées :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Patte
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 140 °C [ -22 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme