Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Cale
-
Famille de produits :
AMPACT
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0 – 500
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Diamètres du conducteur principal compatibles :
14,9 – 21,79 mm [ 0,586 – 0,858 in ]
-
Diamètres du conducteur dérivé compatibles :
4,11 – 10,11 mm [ 0,16 – 0,39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
0 – 175
Fonctionnement/Application
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Mise en œuvre sous tension :
Oui
-
Type d'application :
Connexions aériennes de transport et de distribution
Autre
-
Accessoires perche isolante :
Oui
-
Capot isolé :
Oui