Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
L’AMPACT BAT est notre deuxième génération de connecteurs AMPACT. Il combine des atouts techniques de pointe et une installation conviviale avec des outils aux normes de l’industrie.

La « technologie de pression à coincement » ayant fait ses preuves sur le terrain depuis plus de 60 ans, elle fournit à nos clients des services publics des connecteurs dont le coût de cycle de vie est faible. Le « C » et le coin sont fabriqués dans des alliages d’aluminium. Ils sont utilisés sur des conducteurs solides et toronnés en aluminium, en alliage d’aluminium et sur des conducteurs composites en aluminium, notamment AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW et ACSS. Ils peuvent également être utilisés dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre. Lors de la connexion, notre technologie de pression à coincement AMPACT BAT associe l’action abrasante entre le conducteur et les surfaces du conducteur à un inhibiteur qui scelle la connexion. Ainsi, l’air ne peut pas atteindre le matériau accouplé. Résultat : la connexion électrique est plus fiable et dure dans le temps. Lors de l’installation, le connecteur de pièce de dérivation AMPACT BAT développe et maintient la force de serrage sur le conducteur grâce à la charge élastique résiduelle développée dans le connecteur. Cela garantit l’intégrité de la connexion pendant toute la durée de vie de l’installation. La force élastique aide également à prévenir la ligne de fuite en compensant l’expansion et la contraction de l’assemblage pendant le cycle thermique, tandis que la présence d’un inhibiteur dans les interfaces électriques protège les points de contact électrique de la corrosion pendant leur durée de vie. Conçu pour établir des connexions de pièce de dérivation sur des conducteurs aériens aluminium vers aluminium et aluminium vers cuivre pour les applications de transmission, de distribution et de sous-station, notre nouveau AMPACT BAT assure une connexion fiable et sûre.

barre grise
  1. Vidéo d’installation du connecteur AMPACT BAT (anglais)

Nos nouveaux connecteurs AMPACT BAT combinent des caractéristiques techniques de premier ordre et une installation aisée au moyen d'outils standard. Ils peuvent être installés avec une perche isolante ou avec des gants plutôt qu’à l’aide d’un outil spécial à cartouche. Découvrez comment.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Installation facile avec des outils aux normes de l’industrie
  • Pièces de dérivation utilisables dans diverses combinaisons de conducteurs
  • Sans dommage au niveau des conducteurs lors de l’installation ou du retrait de la pièce de dérivation
  • Force constante maintenue dans la connexion pendant toute la durée de vie du connecteur avec compensation de la dilatation thermique ou de la « ligne de fuite »
  • Butée solide pour l’inspection visuelle du connecteur correctement installé
  • Performances électriques de pointe conformément à la norme ANSI C-119.4 Classe AA
  • Installation avec des perches isolantes standard
nu gris
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : En quoi sont fabriqués les connecteurs AMPACT BAT de TE ? 

Réponse : Le corps en C, le coin et le support AMPACT BAT de TE sont fabriqués dans des alliages d’aluminium. Le boulon est fabriqué en acier inoxydable 304. (304 SS).


Question : Sur quelles tailles de conducteur l’AMPACT BAT peut-il être utilisé ? 

Réponse : Le connecteur AMPACT BAT peut accueillir des conducteurs principaux de 266 AAC à 795 ACSR (14,90 mm à 28,14 mm). Les conducteurs de pièce de dérivation vont de #6 AAC à 795 ACSR (4,11 mm à 28,14 mm).


Question : L’AMPACT BAT peut-il être utilisé sur des conducteurs en cuivre ?

Réponse : Le connecteur AMPACT BAT peut être utilisé pour connecter des conducteurs aluminium vers cuivre. Pour les applications cuivre vers cuivre, contactez votre représentant TE local.


Question : L’AMPACT BAT exige-t-il des outils d’installation particuliers ?

Réponse : Non, le connecteur AMPACT BAT peut être installé à l’aide de clés à chocs aux normes de l’industrie. Minimum : couple nominal de 150 pi-lb (200 Nm).

 

Question : Quelle est la taille de fiche femelle requise pour l’installation de l’AMPACT BAT ?

Réponse : Pour la gamme des pièces de dérivation moyennes : taille de fiche femelle à choc de 9/16 po (14 mm)
Pour la gamme des grandes pièces de dérivation : taille de fiche femelle à choc de 3/4 po (19 mm).


Question : L’AMPACT BAT respecte-t-il la norme ANSI C119.4 Classe AA ?

Réponse : Oui, l’AMPACT BAT est intégralement testé selon la norme ANSI C119.4 Classe AA (Ultra haute résistance) qui exige la capacité de réussir 500 cycles actuels à 175 °C. Contactez votre représentant TE local pour obtenir la documentation relative aux tests.


Question : L’AMPACT BAT est-il réutilisable ?

Réponse : TE recommande d’utiliser un connecteur neuf pour chaque installation. 


Question : L’AMPACT BAT peut-il être installé avec des perches isolantes aux normes de l’industrie ?

Réponse : Oui, le connecteur AMPACT BAT peut être installé avec des perches isolates conformément aux normes de l’industrie en association avec notre adaptateur AMPACT BAT. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Accessoires perche isolante, Capot isolé

  • Type d'installation  Installation sous tension, Cale

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 500

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²) 85, 107, 177, 203, 280, 33,6, 53,5, 53,4, 135,19, 281,98, 126,68, 241,7, 201,42, 13,3, 177,35, 253,35, 21,2, 67,4, 170,46

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil) 2 – 2, 3/0 – 3/0, 336,4 – 336,4, 4 – 4, 500 – 500, 1/0 – 1/0, 397,5 – 397,5, 556,5 – 556,5, 2/0 – 2/0, 477 – 477, 350 – 350, 266,8 – 266,8, 6 – 6, 250 – 250, 4/0 – 4/0, 2 – 2

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) (mm²) 85, 107, 53,5, 21,2, 85 – 107, 33,6, 67,4, 13,3 – 21,2

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) (AWG/kcmil) 4 – 4, 3/0 – 4/0, 715 (45/7), 2 – 2, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 795 – 795, 3/0 – 3/0, 795 (26/7), 6 – 4, 2/0 – 2/0

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium renforcé) (mm²) 85, 107, 21,2, 53,5, 33,6, 85 – 107, 67,4, 13,3 – 21,2

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium renforcé) (AWG/kcmil) 3/0 – 3/0, 3/0 – 4/0, 4 – 4, 2 – 2, 2/0 – 2/0, 1/0 – 1/0, 4/0 – 4/0, 6 – 4

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (mm²) 85, 107, 21,2, 33,6, 85 – 107, 13,3, 53,5, 67,4

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (AWG/kcmil) 2 – 2, 4/0 – 4/0, 3/0 – 4/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 6 – 6, 4 – 4, 2/0 – 2/0

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²) 281,98, 170,46, 201,42, 135,19, 177,35, 241,7

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil) 266,8 – 266,8, 715 (45/7), 397,5 – 397,5, 605 (24/7), 636 (30/19 – 24/7), 477 – 477, 556,5 (30/7), 556,5 – 556,5, 350 – 350, 605 (24/7 – 30/19), 336,4 – 336,4, 605 (26/7 – 30/19), 715 (24/7 – 30/19)

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (mm²) 85, 107, 21,2, 67,4, 33,6, 13,3, 85 – 107, 85 – 82, 53,5

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil) 6 – 6, 556 (26/7), 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 795 (26/7), 477 (26/7), 397 – 397, 1/0 – 1/0, 3/0 – 3/0, 795 – 795, 715 (26/7), 336 (26/7), 4/0 – 4/0, 2 – 2, 397 (30/7), 715 (45/7), 336 (30/7), 266 (26/7), 477 (30/7), 556 – 556, 636 (26/7), 397 (26/7), 4 – 4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 392, 32 – 347

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AMPACT-BAT

Documents associés

Fiches d’instructions

Feuille d’instructions (États-Unis)