Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale de chargeur d’entrée de type 1
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Chargeur d’entrée de type 1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1000
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Longueur d'assemblage de câbles :
3 m [ 9.84 ft ]