Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre d'interrupteurs :
16
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type d'actionneur :
Fente pour tournevis
-
Type d'interrupteur rotatif :
DIP rotatif
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de code :
Gris hexadécimal
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,02
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme