Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur à perforation d’isolant
-
Type de connecteur :
Perçage
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
1,5
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12