Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Les connecteurs SIPC à perforation d'isolant pour le photovoltaïque sont prêts à l'emploi et permettent des connexions rapides, faciles et fiables, certifiées selon les normes les plus strictes : UL/cUL9703 et UL/cUL 486A/B.
Les connecteurs SIPC à perforation d'isolant pour le photovoltaïque de TE Connectivity (TE) sont livrés avec des bretelles doubles ou plus préinstallées en usine afin d'assurer un alignement précis du câble de raccordement, ce qui permet un processus d'installation simple et sûr sur le terrain. De plus, l'installateur n'a besoin d'aucune formation particulière pour mettre en œuvre le connecteur.
Conçus pour être utilisés avec une gamme de câble de raccordement centralisé personnalisable allant de 250 à 1 000 Kcmil, ils permettent de réaliser des câblages plus importants avec moins de raccordements, ce qui se traduit par des économies importantes en termes de coûts de matériel et de main-d'œuvre. Ces connecteurs SIPC ont été conçus à partir de matériaux et de composants qui ont été largement testés sur le terrain et spécialement dédiés aux centrales photovoltaïques, afin de résister aux conditions environnementales les plus difficiles. Ils sont suffisamment robustes pour fonctionner pendant toute la durée de vie du système.
Nos connecteurs SIPC sont préinstallés avec nos connecteurs SAFE-TE afin d'éviter les connexions dangereuses avant la mise sous tension et permettent de protéger les connecteurs photovoltaïques dans les environnements difficiles. Ils sont résistants aux UV, certifiés IP-68 et réutilisables.
Nos assemblages IPC solaires SIPC sont conçus pour offrir une protection, une isolation et une étanchéité de haute qualité pour une connexion rapide, facile et sûre des câbles PV, qui sont disponibles dans les normes cUL/UL. La conception robuste, spécialement conçue pour les applications solaires EBOS, offre des connexions sûres, simples et fiables. Regardez notre vidéo pour savoir comment installer nos connecteurs SIPC.
Question : Des électriciens agréés sont-ils nécessaires pour installer les connecteurs SIPC à perforation d'isolant pour le photovoltaïque ?
Réponse : Non, la seule exigence est de suivre les instructions d'installation du produit (PII) fournies avec chaque commande. Ces instructions ont été conçues afin de faciliter autant que possible le travail des installateurs.
Question : Y a-t-il un entretien nécessaire après l'installation des connecteurs SIPC ?
Réponse : Non, aucun entretien n'est requis après l'installation.
Question : Existe-t-il une recommandation concernant le processus d'assurance et de contrôle de la qualité pendant l'installation ?
Réponse : TE n'a pas de recommandation en matière de processus d'assurance et de contrôle de la qualité. Cependant, la procédure la plus courante chez nos clients consiste à installer d'abord les connecteurs SIPC sans connecter les câbles aux harnais, puis à demander à l'équipe du service qualité de vérifier la vis autocassante avant d'installer le capot supérieur.
Question : Si un connecteur SIPC est installé au mauvais endroit, quel est le moyen le plus efficace de résoudre le problème ?
Réponse : TE recommande de laisser le connecteur SIPC en place, de s'assurer que les capuchons SAFE-TE sont installés aux extrémités des câbles de dérivation et d'installer un nouveau connecteur SIPC au bon endroit. Nos connecteurs SIPC sont invisibles pour le circuit avec les connecteurs SAFE-TE à l'extrémité des câbles de dérivation, ce qui signifie qu'il y aura un impact minimal sur le système s'ils sont installés au mauvais endroit.
Question : Nos connecteurs SIPC nécessitent-ils un environnement parfaitement propre pour l'installation ?
Réponse : Non, nos assemblages SIPC ne requièrent pas d'environnement parfaitement propre. Essuyez le câble pour éviter les débris indésirables, puis installez-le comme indiqué dans les instructions d'installation du produit (PII).
Question : Notre connexion SIPC est-elle moins fiable dans des conditions humides ?
Réponse : TE effectue des tests haute tension sur chaque connecteur SIPC individuellement avant de l'expédier aux clients. La distance entre la connexion et le milieu humide ne doit pas révéler la présence d'eau dans la connexion, pour éviter tout risque d'oxydation lors de l'utilisation de notre SIPC.
Question : Nos connecteurs SIPC sont-ils testés dans un laboratoire UL ?
Réponse : Oui, ils sont testés et certifiés dans un laboratoire UL selon les normes UL 9703 et UL 486A/B.
Question : Nos connecteurs SIPC conviennent-ils aux projets comportant plusieurs types de panneaux ?
Réponse : Oui, tout à fait ! Le connecteur SIPC-1000 est la solution parfaite pour pouvoir exploiter différents types de panneaux photovoltaïques. Étant donné que nos connecteurs SIPC sont configurés en temps réel, ils permettent d'utiliser le même connecteur sur l'ensemble du site, ce qui simplifie la construction, réduit les erreurs et minimise les coûts de main-d'œuvre. Cependant, le fait d'avoir un produit préfabriqué implique des défis logistiques en raison de la flexibilité limitée et des nombreuses références de pièce, ce qui peut entraîner des erreurs et des retards coûteux.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info