Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau de la lame perforante :
Cuivre étamé
-
Type de connecteur :
Connecteur à perforation d’isolant
-
Type de connecteur :
Perçage
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
240 – 400
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
1,5
-
Courant nominal (A):
300
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
6