Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
La conception robuste spécialement prévue pour les applications eBOS solaires offre une connexion sûre, simple et fiable.

Les connecteurs SIPC à perforation d'isolant IEC de TE Connectivity (TE) ont été conçus, selon des standards de haute qualité, pour protéger, isoler et rendre étanche une connexion rapide, facile et sûre des câbles allant de 6 mm² à 50 mm². Les bretelles (deux ou plus) sont préinstallées en usine et assurent un alignement parfait des câbles de raccordement, ce qui permet de les installer simplement et facilement sur le terrain. De plus, l'installateur n'a besoin d'aucune formation particulière pour mettre le connecteur en place.

Conçus pour être utilisés avec une gamme de câble de raccordement centralisé personnalisable allant de 95 à 400 mm², ils permettent de réaliser des câblages plus importants avec moins de raccordements, ce qui se traduit par des économies significatives en termes de coûts de matériel et de main-d'œuvre.

 

Ces connecteurs SIPC ont été conçus à partir de matériaux et de composants qui ont été largement testés sur le terrain et spécialement dédiés aux centrales photovoltaïques. Les connecteurs SIPC 240 et 400 sont des connecteurs de classe II conformes à la norme CEI 61140:2001. Ils sont spécialement conçus pour permettre aux parcs solaires de résister à des conditions environnementales difficiles. Ils ne requièrent aucune maintenance et sont suffisamment robustes pour fonctionner pendant toute la durée de vie du système.

 

Nos SIPC sont préinstallés avec nos connecteurs SAFE-TE afin d’éviter les connexions dangereuses avant la mise sous tension et permettent de protéger les connecteurs photovoltaïques des environnements difficiles. Ils sont résistants aux UV, certifiés IP-68 et réutilisables.

Principales caractéristiques

  • Couvre une large gamme de câbles de raccordement allant de 95 mm² à 400 mm².
  • Configurable et flexible permettant des ajustements en temps réel pendant la construction du site afin de maintenir les délais d'exécution du projet.
  • Capuchons d'extrémité pour les connecteurs de bout de ligne.
  • Un harnais multiprise permet d'augmenter le nombre de cordons par connexion et de réduire le nombre de composants installés sur le terrain, pour une meilleure fiabilité et un temps d'installation plus court.
barre orange
barre orange
barre orange
  1. Vidéo d'installation des connecteurs SIPC à perforation d'isolant de TE (anglais)

Nos assemblages IPC solaires SIPC sont conçus pour offrir une protection, une isolation et une étanchéité de haute qualité pour une connexion rapide, facile et sûre des câbles PV, qui sont disponibles dans les normes cUL/UL. La conception robuste, spécialement conçue pour les applications solaires EBOS, offre des connexions sûres, simples et fiables. Regardez notre vidéo pour savoir comment installer nos connecteurs SIPC.

FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle section de câbles les connecteurs SIPC de TE acceptent-ils ?

Réponse : Nos connecteurs à perforation d'isolant SIPC couvrent une large gamme de câbles de raccordement centralisé allant de 95 mm² à 400 mm² et de câbles de dérivation allant de 6 mm² à 35 mm².

 

Question : Combien de cordons le connecteur peut-il accepter ?

Réponse : Vous trouverez ci-dessous le nombre de cordons que le connecteur peut accepter.

  • 2 cordons = SIPC 240 et 400 vers SIPC 240 et 400 - ES avec bretelles pour deux points de connexion
  • 4 cordons = SIPC 240 et 400 vers SIPC240 et 400 avec bretelles pour quatre points de connexion
  • 6 cordons =  SIPC 240 et 400 vers SIPC240 et 400 avec bretelles pour six points de connexion

 

Question : Quels types de conducteurs peuvent être utilisés avec le connecteur ?

Réponse : Il existe deux types de conducteurs pouvant être utilisés :

  • Côté raccordement centralisé = Aluminium ou cuivre
  • Côté panneaux = cuivre

 

Question : Quelles sont les températures de fonctionnement ?

Réponse : Vous trouverez ci-dessous les températures de fonctionnement du SIPC de TE.

  • Température ambiante de fonctionnement = -40°C à +55°C (-40°F à +131°F)
  • Température d'installation du connecteur = 0°C à +55°C (+32°F à +131 °F)

 

Question : Quels sont les courants maximaux admissibles pour les connecteurs à perforation d'isolant SIPC de TE ?

Réponse : Basé sur une température de fonctionnement ambiante comprise entre -40 °C et 55 °C, les valeurs sont :

  1. Courant admissible - raccordement centralisé
    • 95 mm² à 400 mm²  = 300 A
  2. Courant admissible - côté piquage
    • Conducteur multibrin en CU de 6 mm²= 35 A chacun
    • Conducteur multibrin en CU de 10 mm²= 50 A chacun
    • Conducteur multibrin en CU de 16 mm²= 70 A chacun
    • Conducteur multibrin en CU de 25 mm² = 105 A par côté
    • Conducteur multibrin en CU de 35 mm² = 150 A par côté

 

Question : Comment le harnais multiprise intégré en usine facilite-t-il le processus d'installation ?

Réponse : Les bretelles multiconnecteurs permettent de réduire le nombre de composants installés sur le terrain et d'améliorer la fiabilité. De plus, cela contribue également à réduire le temps d'installation et les coûts globaux.

 

Question : Les connecteurs SIPC sont-ils adaptés pour résister à des conditions extérieures difficiles ?

Réponse : Oui, les connecteurs SIPC 240 et 400 sont des connecteurs de classe II conformes à la norme CEI 61140:2001 et ils sont spécialement conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles. Ils ne nécessitent aucun entretien et sont conçus pour résister pendant toute la durée de vie du système.

 

Question : Quelles sont les caractéristiques qui garantissent la sécurité et la fiabilité des connecteurs SIPC ?

Réponse : Les assemblages SIPC sont équipés de connecteurs SAFE-TE qui résistent aux UV, sont classés IP-68 et sont réutilisables. Ils comprennent également des capuchons d'extrémité pour les installations de bout de ligne.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau de la lame perforante  Cuivre étamé

  • Type de connecteur  Connecteur à perforation d’isolant

  • Type de connecteur  Perçage

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 1,5

  • Courant nominal (A) 300

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Noir, Rouge

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) 6, 10

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  IEC

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  12

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 240 – 400, 95 – 240

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SIPC-IEC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue