Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Borne à vis
-
Type de produit :
Interrupteur de fin de course
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Actionneur réglable, à tige
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Avec
-
Fonctionnement :
2 NC
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
230
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur (g):
20
-
Matériau de l'actionneur :
PA 46
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte