Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
14
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Nervure de polarisation, Nervure de polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Dimensions
-
Longueur :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Largeur :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Hauteur du connecteur :
29.9 mm [ 1.177 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1500
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui