Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Application du circuit | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale |
---|
| 282103-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | - | - | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282080-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | - |
| 1745022-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Orange | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 284073-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282079-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | - | 1.5 mm | Noir | Puissance | 125 °C | 24 V |
| 282087-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282088-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | - |
| 282107-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | - | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282105-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | - | Noir | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 1745083-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Naturel | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 1745082-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Naturel | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282088-3 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | - |
| 282089-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282080-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Vert | Signal | 125 °C | - |
| 282080-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Gris | Signal | 125 °C | - |
| 282108-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | - | Noir | Signal | 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282106-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | - |
| 282090-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C | 12 V, 24 V |
| 282104-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 1.5 mm | Noir | Signal | 125 °C | - |