Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.74 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.2 µm [ 7.87 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches rondes :
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Coudé
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.8 mm [ .267 in ]
-
Longueur du connecteur :
23.8 mm [ .937 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac