Type de connecteur femelle :
Partie inférieure ouverte
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Flash or sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
30 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longueur du support :
3.63 mm [ .143 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
19
-
Dimension du fil (mm²):
.653
-
Diamètres des broches mâles :
.94 – 1.02 mm [ .037 – .04 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée, Sac
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium