Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur femelle :
Partie inférieure ouverte
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du manchon :
Flash or sur nickel
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
30 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Épaisseur du placage :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de placage :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure, Soudure
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longueur du support :
7.32 mm [ .288 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.31 – 2.08
-
Diamètres des broches mâles :
1.42 – 1.65 mm [ .056 – .065 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée, Sac
-
Quantité par emballage :
2000
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium