Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur Paddleboard monté pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
100
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain-plomb
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.61 mm [ .024 in ]
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
Axe central (pas) (mm):
.64, 1.27
-
Axe central (pas) (in):
.05
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
68.22 mm [ 2.69 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
32 – 30
-
Hauteur du connecteur :
6.93 mm [ .548 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
70
-
Type de conditionnement :
Plateau