Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Mise à la terre PCB
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
30
-
Matériau du contact central :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
4.11 mm [ .162 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Type de fonction du montage panneau :
Rondelle de sécurité et écrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Soudure
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
13.18 mm [ .519 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Longueur des broches de montage :
3.48 mm [ .137 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau diélectrique :
Polyméthylpentène