Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Kit de connecteurs

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Interface RF  BNC

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Câble à panneau

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Type de protection et suppression des EMI et RFI  Mise à la terre isolée, Mise à la terre PCB

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Orientation du connecteur  Droit

  • Matériau du corps  PBT, Polyester, PBT, Zinc

  • Matériau de placage du corps  Étain, Nickel, Polyester, Zinc

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Cuivre, Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 30, 50, 889, 1080, 1270, 5080

  • Matériau de placage du contact central  Étain (Sn), Or (Au)

  • Matériau du contact central  Bronze phosphoreux, Cuprobéryllium

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.79, 4.1, 4.11, 4.34

  • Longueur des pattes et des broches (in) .109, .162, .17

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de fonction du montage panneau  Rondelle de sécurité et écrou

  • Système de raccordement  Baïonnette

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Méthode de blocage  Mécanique, Soudure

  • Verrouillage par encliquetage  Avec, Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Blanc, Noir

Dimensions

  • Longueur des broches de montage (mm) 2.79, 3.48, 4.11, 4.34

  • Longueur des broches de montage (in) .11, .137, .162, .171

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 8.64, 10.97, 12.7, 13.18, 15.88

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .34, .432, .5, .519, .625

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  14.53 mm [ .572 in ]

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 4

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  35

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Emballage, Plateau, Tube

Autre

  • Caractéristiques supplémentaires  Matériel inclus

  • Matériau de la rondelle de sécurité  Bronze phosphoreux

  • Matériau de l'écrou  Laiton

  • Classe  Commercial

  • Matériau diélectrique  Polyméthylpentène, PTFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-076-BNCRABAY

Documents associés