Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Montage par enjambement
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.89 mm [ .035 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion (in):
.198
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.12 mm [ .044 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.14 mm [ .006 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.76 mm [ .03 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Phtalate de diallyle
-
Axe central (pas) :
1.9 mm [ .075 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.37 – 1.78 mm [ .054 – .07 in ]
-
Hauteur de la pile :
15.24 mm [ .6 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.17, 3.18
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.125
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2
-
Type de conditionnement :
Emballage