Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Or
-
Matériau :
Laiton
Dimensions
-
Longueur :
30.35 mm [ 1.195 in ]
-
Longueur du filetage :
12.07 mm [ .475 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]