Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble gainé rond
-
Nombre de positions :
68
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Espacement de l'axe du câble en nappe (in):
.025
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur cuivre
-
Matériau du couvercle :
Polyester
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Capot pour les raccords :
Avec
-
Type de capot :
Sans laçage
-
Type de recouvrement des raccords :
Assemblé
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 28
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – .09
-
Dimension du fil solide (mm²):
.05 – .1
-
Dimension du fil solide (AWG):
30 – 28
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm):
.79
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.74 – .79 mm [ .029 – .031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Kit
-
Quantité par emballage :
10