Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Positive Lock
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.95 mm [ .51 in ]
-
Longueur :
21.34 mm [ .84 in ]
-
Largeur :
46.48 mm [ 1.83 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1,73 mm [ 0,068 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .8
-
Espacement de ligne à ligne :
4.19 mm [ .165 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
36
-
Nombre de rangées :
9
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme