Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Taille du boîtier :
4
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Taille du contact :
Taille 20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Écrou à sertir, 4-40 UNC
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.74, 2.77, 2.85
-
Axe central (pas) (in):
.108, .109, .112
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application