Emballage
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Cache d'extrémité
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
100
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme