Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Bus à la terre
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
152
-
Nombre de colonnes :
76
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
152
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2
-
Tension de fonctionnement (VDC):
4
-
Impédance (Ω):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du signal
-
Signaux différentiels :
Oui
-
Taux de débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150 – 250
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel, Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11.5
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.53 mm [ .021 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
63.45 mm [ 2.498 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.45 mm [ .49 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Largeur du connecteur :
5.28 mm [ .208 in ]
-
Hauteur de la pile (mm):
12.57, 21.6
-
Hauteur de la pile (in):
.85
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA 1195944, UL E28476
-
Indice UL :
Listé
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube