Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’interface
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Mousse d’uréthane
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1000