Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du corps
-
Ferrule à butée automatique :
Sans
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de raccord
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20000
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Longueur de l'ensemble :
304.8 mm [ 12 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Protection des contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Préterminé à le câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme