Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
34
-
Type de cosse :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 – 3 mm [ .086 – .118 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Dimension du fil (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3800
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)