Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
29
-
Nombre de positions :
55
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
4
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.6, 3
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.063, .118
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Trou de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
3.25, 5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.128, .197
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
26.35 mm [ 1.037 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Longueur du connecteur :
164.7 mm [ 6.484 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée