Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases à nombre élevé de broches

TE propose une gamme étendue de produits à nombre de broches élevé pour les applications d’airbag, de contrôle moteur, d’audio et bien d’autres. Les embases sont disponibles en différentes tailles de lame, en versions étanches et avec différentes surfaces.

Circuits Étanche Orientation Largeur de la languette Hybride Méthode de terminaison

33-200

48-200

Oui 90° | 180° 0,63, 1,5, 1,8, 2,8, 3,0 mm Oui Soudure | Ajustement par pression
  1. La puissance de TE Connectivity (anglais)

Regardez une discussion récente sur la « Puissance de TE ».

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non, Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  40, 48, 50, 58, 68, 71, 72, 76, 94, 108, 116, 120, 132, 160

  • Nombre de sections  1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  40, 48, 50, 52, 58, 69, 70, 72, 76, 80, 94, 121, 132, 134, 135, 154, 167, 200

  • Nombre de rangées  2, 3, 4, 5

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12, 24

  • Tension nominale (V) 12

  • Tension nominale (max) (VDC) 12, 24

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  2, A, B, F

  • Couleur principale  Gris, Marron, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5, .63, .64, 1, 1.5, 2.3, 2.8, 3

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .02, .025, .039, .04, .059, .091, .11, .118

  • Taille du contact  .5mm, .63mm, .64mm, 1.5 mm, 1mm, 2.3mm, 2.8 mm, 3mm

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .016, .024, .025, .031

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche, Patte

  • Courant nominal du contact (max) (A) 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure, Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 1.5, 1.6, 1.75, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.54, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 4, 5, 5.2, 5.8

  • Axe central (pas) (in) .059, .063, .071, .079, .086, .087, .098, .1, .118, .122, .125, .126, .138, .142, .157, .197, .2, .228

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.6, 1.2 – 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .063, .047 – .063

  • Longueur du connecteur (mm) 16.2, 19.5, 24.47, 33.4, 33.7, 33.85, 36.85, 41.4, 45, 47, 49.4, 59, 141, 144, 155.6, 164.9, 172.5

  • Longueur du connecteur (in) .638, .767, .963, 1.315, 1.326, 1.333, 1.358, 1.38, 1.45, 1.63, 1.85, 1.94, 2.32, 5.551, 6.126, 6.49, 6.5, 6.791

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .063, .047 – .063

  • Largeur du connecteur (mm) 15.3, 19, 19.5, 34.6, 34.8, 42, 45, 49.4, 56.5, 59, 64.8, 70.2, 79.4, 87.2, 93.4, 103.7, 112.7, 144, 147.4, 164.9

  • Largeur du connecteur (in) .602, .748, .767, .77, 1.362, 1.37, 1.65, 1.772, 1.945, 2.224, 2.323, 2.551, 2.764, 3.126, 3.433, 3.677, 4.083, 4.437, 5.669, 5.803, 6.492

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 3.6, 7.9, 11.8, 15.5, 17.6, 20, 20.6, 22.5, 22.7, 23.4, 25.5, 27.6, 31.1, 33.8

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .142, .311, .465, .61, .692, .693, .787, .811, .88, .886, .894, .921, 1.004, 1.08, 1.22, 1.33

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221, 248

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 85, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 176, -40 – 257, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 266, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Soudure par refusion

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP54K

  • Indice d'inflammabilité UL  Non, UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 28, 30, 36, 40, 50, 72

  • Type de conditionnement  Boîte, Pièce détachée, Plateau, Tube

Autre

  • Références des interfaces  353021, 1123325, 1123326, 1123328, 1123329, 2069757, 1355172-1, 1123325/26/28/29, 114-18066-019, 1123325/26/27/08/29, 114-18313-001, 284743-1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HPCH5372

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue