Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Support
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Carton