Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Matière de produit primaire :
PA GF
Dimensions
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
6 – 10 mm [ .236 – .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
450