Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Type de produit :
Capteurs de propriétés d’huile
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Module autonome entièrement intégré combinant capteur et électronique de traitement pour la surveillance in situ
Fonctionnement/Application
-
Plage de fonctionnement :
Densité de .65 à 1.5 g/cc, Diélectrique de 1.0 à 6.0, Viscosité de .5 à 50 mPa-s
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques du signal
-
Taux de transmission Baud (Kb/s):
250