Caractéristiques du type de produit
-
Type de signal :
Numérique
-
Type de capteur :
RHT
-
Précision (%):
± 2
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (crête) (V):
5.5
-
Consommation de courant (mA):
1
-
Résistance aux décharges électrostatiques (kV):
± 8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 257 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Plage d'humidité de fonctionnement (%RH):
0 – 100
-
Précision de la température (°C):
± .2
Autre
-
Temps de réponse (seconds):
3