Autre
-
Options du capteur :
Connecteur intégré
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
18 mm [ 0,71 in ]
-
Hauteur :
19.6 mm [ .772 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
8 – 32
Conditions d’utilisation
-
Pression :
20 bar [ 300 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO