Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,7 – 5
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur :
17.52 mm [ .69 in ]
-
Diamètre du produit :
15,87 mm [ 0,625 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
17.23 bar [ 250 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
ADCI2C 14-bit
-
Plage de pression d'épreuve :
1.5X nominal
-
Précision de la pression :
± .5 % de portée
Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
Joint torique radial