Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Pression :
1000 bar [ 15000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
100 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .25 % FSO
Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
M6 x 1 mâle