Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression sans fil
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
2,7
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
2400
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur :
48.26 mm [ 1.9 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
68.94 bar [ 1000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Bluetooth
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
-
Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT