Autre
-
Options du capteur :
Plage de température de compensation, Câble blindé
-
Taille nominale du filetage :
M5 x 0,8 mâle
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
11 mm [ 0,433 in ]
-
Hauteur :
24 mm [ .945 in ]
-
Diamètre du produit :
11 mm [ 0,433 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 5 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
Conditions d’utilisation
-
Pression :
100 bar [ 1500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO