Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
10 - 32 UNF-2A mâle
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Titane
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
10 mm [ 0,393 in ]
-
Hauteur :
18,28 mm [ .72 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Conditions d’utilisation
-
Pression :
20 bar [ 300 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
100 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO