Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
M5 x 0,8 mâle
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Titane
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
10 mm [ 0,393 in ]
-
Hauteur :
23.7 mm [ .933 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 7 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 30
Conditions d’utilisation
-
Pression :
35 bar [ 500 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
10 mV/V
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .25 % FSO