Autre
-
Options du capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
M10 x 1 mâle
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
15 mm [ 0,59 in ]
-
Hauteur :
25 mm [ .984 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 30
Conditions d’utilisation
-
Pression :
10 bar [ 150 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
1.5X FS
-
Précision de la pression :
±0.5% FSO